-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Dimensione | *SI PREGA DI CANCELLARE* |
---|---|
Mezzo operativo | *ELIMINARE* |
Versione | *ELIMINARE* |
Tensione | *SI PREGA DI CANCELLARE* |
Dimensione filtro | *SI PREGA DI CANCELLARE* |
Tipo di pomp a vuoto | *ELIMINARE* |
Riscaldatore | *ELIMINARE* |
Tecnologia di misurazione | *SI PREGA DI CANCELLARE* |
Dettagli aggiuntivi | Viton |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3835943 FAM 75 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
3835943 FAM 75 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
IT
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
EN
(2.9 MB)