-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Modelli preferiti | No |
---|---|
Serie | FPU-2 |
Modello | Esecuzione standard |
Adattatore a G | Senza adattatore G |
Involucro protettivo | Involucro protettivo |
Tipo di involucro protettivo | Alluminio, HYDAC |
Accessori FPU | Senza accessori |
Max. visual. manometro 1 | 1000 |
N. manometri | 1 |
Tipo manometro 1 | Analogico |
Manometro unità 1 | bar-psi |
Min. visual. manometro 1 | 0 |
N. regolatori di pressione (PRs) | 0.0 |
N. flessibili di carica | 1 |
Tipo tubo flessibile | Flessibile per alte pressioni |
Campo di misura calibro | 0 - 1000 bar (- 14500 psi versione alta pressione) |
Lunghezza tubo flessibile | 6 - 0 |