-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Versioni | *ELIMINARE* |
---|---|
Codice di identificazione | *ELIMINARE* |
Guarnizioni | *PLEASE DELETE* |
Gruppo pompa-motore | *ELIMINARE* |
Tensione motore elettrico | *ELIMINARE* |
Dimensione filtro | *ELIMINARE* |
Materiale del filtro | *ELIMINARE* |
Finezza di filtraggio | *ELIMINARE* |
Indicatore di contaminazione | *ELIMINARE* |
Dettagli aggiuntivi | *ELIMINARE* |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
91221 FT5F10P6N2 E EN
Informazioni di prodotto
IT
(0 MB)
91221 FT5F10P6N2 E EN
Informazioni di prodotto
EN
(0 MB)