HPS 2400
Interruttore di pressione elettronico con display digitale integrato per misurazione della pressione relativa nella gamma di pressione alta e bassa
- Può essere ruotato in due punti - all'altezza sia del collegamento di processo che del display
- Due uscite - quattro opzioni di configurazione
- Uscita analogica scalabile
- Temperatura interna del dispositivo accessibile tramite IO-Link
SKU
scopri di più ...
GP_1000496612
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
HPS 2400
|
HPS 2446-F31-0016-000
No. materiale 930095
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0250-000
No. materiale 930097
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-1000-000
No. materiale 930241
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0600-000
No. materiale 930242
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0400-000
No. materiale 930243
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0100-000
No. materiale 930244
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0040-000
No. materiale 930245
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0025-000
No. materiale 930246
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0010-000
No. materiale 930247
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-06,0-000
No. materiale 930248
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-02,5-000
No. materiale 930249
|
|
||||||||
|
HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
No. materiale 930250
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(5.3 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(5.3 MB)
HPS 2400 IO-Link Quick guide D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.32 MB)
HPS 2400 IO-Link Quick guide D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.32 MB)
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
IT
(2.25 MB)
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
EN
(2.25 MB)