-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dati tecnici
Display | Sì |
---|---|
Tipo di pressione | Relativo |
Unità pressione | BAR |
Impostare valore min range | 0 |
Impostare valore max range | 10 |
Commutare output | 2 |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Interfaccia aggiuntiva | 4-20 mA |
Approvazioni e certificati | No |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
IT
(2.21 MB)
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
EN
(2.21 MB)
HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.22 MB)
HPS 2400 IO-Link Compact instruction D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.22 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(5.3 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(5.3 MB)