Risultati di ricerca per: 'Punti di misura'
14
Risultati
nella categoria
Prodotti
Sensori di livello del fluido HYDAC con punti di commutazione variabili, impostazioni personalizzate per il monitoraggio individuale dei livelli del fluido nel contenitore. È possibile inviare uno o più punti di commutazione come segnale elettrico e utilizzarlo come avvertenza per la regolazione del livello. Elevata resistenza ai fluidi, anche quelli più aggressivi. Scegli tra le dimensioni da 076 a 381 mm e tra un'ampia gamma di accessori. Connettori a spina rotonda M8 o M12, contatti di commutazione disponibili come contatti di scambio. Intervallo di temperatura del fluido d'esercizio da -20 a +95 °C. Rivolgiti a noi e ti aiuteremo a trovare il prodotto che fa per te.
Sensori di livello del fluido HYDAC con punti di commutazione fissi per il monitoraggio dei livelli dei fluidi nel serbatoio. È possibile inviare uno o più punti di commutazione come segnale elettrico e utilizzarlo come avvertenza per regolare il livello. Elevata resistenza ai fluidi, anche quelli più aggressivi. Scegli tra le dimensioni da 076 a 381 mm e tra un'ampia gamma di accessori. Disponibile come contatto di scambio con connettore a spina rotonda M12. Intervallo di temperatura del fluido d'esercizio da -20 a +95 °C, altre versioni su richiesta. Rivolgiti a noi e ti aiuteremo a trovare il prodotto che fa per te.
Modulo
<div><p>Versioni disponibili:<br /> Standard</p></div><div><p>L'HMG 500 è un dispositivo di misura portatile per compiti di misurazione semplici nella tecnologia dei fluidi come ad es. idraulica, pneumatica, lubrificazione, processo refrigerazione e condizionamento. Si possono collegare fino a due sensori con HYDAC Sensor Interface (HSI), ad esempio per misurare la pressione, la temperatura o la portata (eccezione: sensori SMART). L'HMG 500 riconosce automaticamente questi sensori e prende tutte le impostazioni di base necessarie da ciascun sensore. Questi valori di misura e l'unità fisica corrispondente sono visualizzati su un display LCD di facile lettura. Inoltre, l'HMG 500 offre tantissimi vantaggi ad es. rispetto alle misurazioni della pressione su macchine e impianti con l'utilizzo di pressostati meccanici. L'utente approfitta di un'accuratezza di misurazione elevata in relazione alla tecnologia e dinamica di misurazione. L'HMG 500 determina i valori misurati con una frequenza di rilevamento molto alta e può quindi ad es. registrare e visualizzare picchi di pressione nella memoria del valore massimo o riduzioni rapide di pressione nella memoria del valore minimo. Inoltre, si possono eseguire misurazioni differenziali con due sensori simili per, ad esempio valutare le cadute di pressione e differenziali termici. L'HMG 500 offre una funzione per l'impostazione precisa e sicura di interruttori di pressione meccanici e di temperatura allo scopo di ampliare la gamma di applicazioni. Grazie alla sua struttura compatta, alla semplicità e alla versatilità, l'HMG 500 è consigliato come assistente di qualità per i collaboratori dei settori manutenzione, messa in funzione e assistenza. </p><ul><li> Registratore dati portatile mobile a 2 canali</li><li> Funzionamento con chiave semplice e intuitivo</li><li> Ampio display LCD con indicatore di stato della batteria</li><li>Due ingressi sensore, rilevamento sensore automatico</li><li> Intervallo di misura e unità dei sensori collegati rilevati automaticamente</li><li> Tara dei canali di misura individuale</li><li> Visualizzazione del valore misurato attuale</li><li> Visualizzazione della differenza (canale A–B)</li><li>Misurazione del valore min. o max. con funzione reset</li><li> Supporto alla messa a punto per pressostati meccanici e interruttori termostatici</li></ul></div>
Modulo
<div>Versioni disponibili:<br /> Per sensore termico esterno<br /> Navigazione a menu secondo VDMA<br /> con interfaccia IO-Link</div><div><p>L'ETS 3800 è un interruttore termostatico elettronico compatto con un display a 4 cifre. La versione per una sonda termometrica separata ha un campo di misurazione di -30 ... +150°C ed è utilizzata principalmente con il sensore termico TFP 100 che è stato sviluppato per l'installazione nel serbatoio. Tuttavia è anche possibile utilizzare sonde termometriche PT 100 disponibili in commercio. Numerose varianti di uscita con una o due uscite di commutazione, come opzione con segnale di uscita analogica supplementare, aprono a una grande varietà di possibilità di applicazione. I punti di commutazione e l'isteresi associata possono essere regolati molto rapidamente e con facilità utilizzando il tastierino. Per la messa a punto ottimale in base all'applicazione particolare, il dispositivo ha molti parametri aggiuntivi (ad es. tempi di ritardo della commutazione, funzione N/O (normalmente aperto)). </p><ul><li>2 uscite di commutazione, in grado di sopportare carichi fino a 1.2 A per uscita</li><li> Un'uscita analogica opzionale (4 .. 20 mA / 0 ... 10 V)</li><li> display digitale a 4 cifre</li><li> Allineamento opzionale del display grazie alla capacità di rotazione su 2 piani</li><li> Punti di commutazione/reset e molte utili funzioni supplementari possono essere impostate con il tastierino</li><li> Visualizzazione del valore misurato e delle unità in °C o °F</li></ul></div>
0
Risultato
nella categoria
Argomenti e soluzioni
0
Risultato
nella categoria
Download
Il file non è riportato nell'elenco?
Al nostro download e media center