'熱交換器' の検索結果
12
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
ねじ込みプレート式熱交換器<br />熱交換プレートとガスケットのスタックは、フレーム内のクランプねじで一緒にクランプされます。ねじ込みまたはガスケットプレート式熱交換器は、通常、用途に合わせて特別に設計され、それぞれの要件に合わせてカスタマイズされます。<br />- CFD により最適化された伝熱プレート上の波形フィールドによる高い熱性能<br />- ガスケットの目視識別とクリップオンガスケットの使用により、洗浄とメンテナンスを簡素化<br />- 二重プレートと特殊なシールシステムにより、プレートが破損しても媒体の混合を防ぐ安全熱交換器バージョン。
モジュール
<div><p>熱交換器 PTKシリーズ (オイルエアクーラー付きフレキシブルベルハウジング)</p></div><div><ul><li>PTK-2001...~PTK-3501サイズ用</li><li> アルミニウム製冷却エレメント</li><li>G3/4 "での供給とリターン</li><li> ガスケットシール</li><li>最大 16 barの動作圧力</li><li>最大許容油温 +100°C</li><li>油吸入口と周囲温度の最大温度差は50 ℃を越えないこと</li><li>インストール、サービス、操作説明書を含む</li></ul></div>
モジュール
ろう付けプレート式熱交換器<br />ステンレス鋼熱交換器プレートは、デフォルトで銅とろう付けされており、最大 30 bar の圧力に耐えられます。<br />- フローギャップ内の乱流に基づく高効率のセルフクリーニングにより、整備やメンテナンスが容易<br />- 効率的な冷却能力と低い冷水消費量を両立<br />- アグレッシブな媒体や、媒体同士の接触を防ぐ二重プレートなど、幅広い用途に対応
モジュール
閉ループ制御付きのプレート式熱交換器<br />WTRE は、モータースピンドル、ギア、油圧パワーユニット、および冷却潤滑油の冷却用中間回路として使用されます。通常は、既存の冷却装置と組み合わせて使用されます。冷却液は、冷却ユニットのポンプから WTRE のプレート式熱交換器を通って工作機械に送られます。既存のプラントの冷却水が十分に冷たい場合、コンプレッサーは不要なため、恒久的にスイッチが切られたままになります。<br />- 媒体の温度を固定値で制御します。オプションで、周囲温度(空気または機械のベッド温度)に合わせて作動媒体の温度を監視することもできます<br />- 高精度の電子コントローラー<br />- 省エネルギーによる運転コストの削減<br />- シンプルな変換:工作機械の電気システムや PLC を変更する必要はありません。
20
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
他のマガジン記事を読む お問い合わせ先 HYDACシステムソリューションによる、コストのかかる修理の削減 コンバータプラットフォームの需要は、これまでになく高まっています。これは、システムで高い収率を得るために、風力発電所と海岸の距離がどんどん長くなっていることが理由です。コンバータプラットフォームが確実に動作するためには、冷却と濾過の連携が重要です。上流で濾過を行わないと、海水からの不純物が冷却機能を損ない、プラットフォーム全体の性能が低下する可能性があります。
その結果、現地で ...
記事をもっと見る 気候変動により世界中で熱波が増加し、健康と経済に深刻な影響を与えています。こうした暑い日々は、製造業にとっては特に大変です。気温が上昇する中、作業者は生産ホールで冷静さを保たなければならないだけでなく、高温は工作機械の故障にもつながります。
工作機械は、特定の温度限界まで必要な精度で稼働し続けることができます。過度な温度、何よりも温度変動はトラブルの原因になります。機械の所有者は、増加するダウンタイムに対処し、それに伴って増加するコストを負担しなければなりません。コストは業種 ...
常に温度を監視することは、日常生活のあらゆる局面において重要です。運動とエネルギーが関係する場所では、温度管理が成功の鍵となります。このような場面では、温度管理のノウハウを持つHYDACにお任せください。当社の効率的な冷却システムが、お客様のコンポーネントの製品寿命を延ばすことで、 長期的にライフサイクルコストを削減します。当社の革新的な製品範囲をご確認ください。 効率的な温度管理のための製品とシステム HYDAC冷却ソリューション HYDAC熱交換器と冷却システム あらゆる用途に対 ...
水素の製造、水素充填ステーション、モバイルおよび産業用途向けの燃料電池システムなどについて、HYDAC は代替エネルギーのエキスパートとしてお客様のお役に立ちます。その一環として、当社は市場の高まる需要に応える製品範囲を提供しています。60 年以上の業界経験を持つ当社は、あらゆる種類の水素および燃料電池の応用でお客様をサポートする理想的な体制を整えています。 水素と代替エネルギー源 エンジニアリングの専門知識を直接確認水素に関するすべての疑問が解決されるまでには、まだ長い道のりがあります。という ...
雑誌の記事をもっと見る 積層造形法向けのレーザー溶接ヒューム濾過 HYDAC - 積層造形、特に SLM 技術における溶接ヒュームフィルタのパートナー。選択的レーザー溶融法 (SLM) は、粉末状の材料から直接層状に部品を製造する積層造形法です。
SLM 方式では、粉末材料はレーザー光の熱エネルギーで加工点に直接溶融されます。材料の酸化を防ぐため、作業室内は保護ガスが充填されています。このため、機械の作業室内に溶接ヒュームが発生し、レーザーの溶接ポイントが損なわれる可能性があります。そのため ...
2
結果
カテゴリー別
ダウンロード
Plate Heat Exchangers
流体冷却
プレート式熱交換器
製品カタログ
詳細不明
英語
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
流体冷却
プレート式熱交換器
製品カタログ
詳細不明
英語
(445 KB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ