'FCU 1000' の検索結果
3
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
FCU 1000は、油圧システム内の固体粒子汚染、水飽和、流体温度を一時的に測定するためのポータブルサービス機器です。FCU 1000シリーズの納品範囲には、一体型ポンプとホースが含まれているため、以下におけるアプリケーションが可能です: <ul><li>制御回路</li><li>圧力回路</li><li>減圧容器</li></ul>すべての測定データ(ISO、SAE/NASおよび飽和度、°Cまたは°Fによる温度)は、内部データメモリのファイル(測定値ファイル)とフォルダー(測定ポイント)に保存されます。データはタイムスタンプとともに記録されます。その後、PC上のMS ExcelまたはHYDAC独自の流体監視ソフトウェア(FluMoS)で簡単に評価することができます。油圧システムのアプリケーション、モバイル式油圧機器のサービス部門、メンテナンスに使用。 <ul><li>最大350 mm<sup>2</sup>/sの作動油に適合(最大ISO VG 68の作動油)</li><li>短期の運転用(S4、DIN EN 60034/VDE 0530に準拠)</li><li>FCU 1315はディーゼルアプリケーションにも対応</li></ul>
モジュール
<p>流体監視ソフトウェアFluMoS Professionalは、HYDACの流体センサーからのデータを読み込み、表示し、編集するためのソフトウェアプログラムです。16個のセンサーを同時に接続できます。FluMoS Professionalは、HSIインターフェースを備えたセンサー(CS 1000、FCU 1000、MCS 1000、AS 1000、FMM、HYDACLab®)および備えていないセンサー(CS 2000、FCU 2000、FCU 8000)とあわせて使用できます。</p><ul><li><p>センサーダイアログを介した装置のパラメータ化</p></li><li><p>PCの測定値をオンラインで表形式およびグラフィックで表示</p></li><li><p>ログファイルをハードドライブに保存</p></li><li><p>ハードドライブ/フロッピーディスクからのログファイルを表示し、グラフィックファイルとしてバックアップ</p></li><li><p>Microsoft Excelなどで保存されたログファイルを処理</p></li><li><p>インターネットを通じて新しいリリースにアップデート</p></li><li><p>メールによるサポート</p></li><li><p>簡単に使用可能</p></li><li><p>センサー測定値をリモート監視</p></li><li><p>状態ベースのメンテナンス</p></li></ul><p>機能範囲を限定したFluMoS Lightバージョンを利用可能。</p>
<div>FluidCarrier Compact FCCは、タンク容量が200 l までの加工機のサービス用に開発されました。TPM (Total Productive Maintenance) 導入時には、油圧および潤滑油のフィルタによる補充を保証し、異なる種類のオイルが混ざらないようにするために、特別な注意を払う必要があります。FCCは、オイルの清浄度を監視するためのパーティクルカウンター (FCU) を接続するための測定ポイントに加えて、追加量の輸送とフィルタ充填の可能性を提供します。小規模なシステムでは、一体型フィルタユニット (OLF 5) を使ってバイパスフローで除塵することができます。さらに、吐出量を記録するための流量計を接続するオプションも用意されています。</div><div><ul><li> 流量 : 最大 15 l/分</li><li> 作動圧力 : 3.5 bar</li><li> 粘度範囲 15〜1000 mm²/s</li><li> 安全で簡単な輸送 : 70 l の小さなユニットを充填するための容量、簡単な取り扱い</li><li> フィルタ充填 : OLF5経由 (ß<sub>2</sub> > 1000) であるため、新油の混入による故障が少なくなります</li><li> モニタリングする : FCUと流量計はオプションです。したがって、メンテナンスによって、量と清浄度をそれぞれ記録します</li><li> モバイルオフラインフィルタリングユニット : オフラインフィルタリングにも使用可能</li></ul></div>
2
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
Software products, device drivers and instructions Drivers & Software FluidMonitoring Software FluMoS light The FluidMonitoring Software FluMoS Light is a software for reading in, displaying and editing data from HYDAC fluid sensors. It enables the ...
HYDAC DieselProtection – all-round protection from the refinery to the engine #DieselFuels #FluidCare #DieselBug #FuelMonitoring #DieselTransferFiltration #E-Fuels #BiodieselIncreased requirements due to emissions directives Strict emissions limits ...
3
結果
カテゴリー別
ダウンロード
FCU1000 FluidControl Unit
測定、表示、分析技術
測定機器
製品カタログ
詳細不明
英語
(869 KB)
BUW1200097823-00001-KurzAnleitung FCU1000 3455611b 2010-01-12
レンタル機器
分析機器
操作/メンテナンス説明書
(1.5 MB)
BUW3568863-00001-FCU1000_FieldVerificationKit_QuickManual_3568863a_2010-09-17
測定、表示、分析技術
測定機器
操作/メンテナンス説明書
(1.47 MB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ