'コンプレッサー冷却システム' の検索結果
7
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
<table><tr><td>RFCSの冷却装置(チラー)は、水、水グリコール、純水、オイルなど、さまざまな液体を周囲温度以下に冷却するために使用されます。冷却システムは、冷蔵庫、ポンプ、タンク、コントローラから構成され、冷却媒体温度を事前に設定された公称値に個別設定できます。<br /><br /> 弊社のクーラーは、チラーの空冷式と水冷式のどちらを決定するかによって、0.3kW〜200kWのパフォーマンスクラスをご利用いただけます。<br /><br /> 弊社のクーラーのエネルギー高効率の特許取得済ミキサー原理が、密閉型浸漬型ポンプを組み合わせることで、本冷却システムはお使いのマシニングセンターに最適なコンポーネントになります。 </td></tr></table>
モジュール
<table><tr><td>以前は、複数の低容量冷却システムが実装されていましたが、これらを簡単かつ確実に統合できるようになりました。<br /> 中央ウォーターチラーが設置され、多数の小さな水冷/水冷パッシブクーラーに冷水を供給できます。<br /> 冷却システムのコンデンサでの熱交換に必要な冷却水は、通常、主電源によって供給されます。主要の水供給が利用できない場合は、熱交換器を使用できます。本機は通常外側に設置され、環境にエネルギーを放出します。</td></tr></table>
モジュール
<table><tr><td>HCCシリーズのコントロールキャビネットクーラーは、上部または側面/ドアへの取り付けに適しています。システムは0.1〜15 kWの冷却能力を提供し、スイッチギア/スイッチキャビネットのすべての冷却用途に応じて設計されています。冷却システムのスタンドアロン制御は、革新的なコントローラ設計によって実現されています。該当のシリーズは、コンプレッサー付属アクティブクーラーとして、または空冷/空冷または空冷/水冷のパッシブクーラーとしてご利用いただけます。<br /><br /> HCCコントロールキャビネットクーラーシステムは、搭載の柔軟性が高く、コントロールキャビネット内の電気スイッチギアを冷却するように設計されています。特殊な熱交換器設計により、エネルギー効率の良い操作性および高い操作信頼性を実現します。<br /><br /> 利点<br /><br /> • コンパクトな設計<br /> • 革新的な熱交換器の設計<br /> • 凝縮水の最適な分離<br /> • 使いやすいコントロールインターフェース<br /> • プラグ&プレイソリューション<br /><br /> アクセサリ<br /><br /> • 電子式温度コントローラ(HCC-T-C-3とは別)<br /> • オプションの特別色<br /> • ULバージョン<br /> • ステンレス鋼製ハウジング</td></tr></table>
モジュール
<table><tr><td>バッテリー熱管理システム(BTMS)は、バッテリー内部の温度が最適な範囲に保たれるようにします。操作室を加熱または冷却するために、追加機能を統合することもできます。バッテリー温度をコントロールし、車室内の温度を快適に保つためのコンパクトなシステムです。<br /> • バッテリー性能の安定化<br /> • バッテリー耐用年数の維持<br /> • 快適な室内温度<br /><br /> • 基本機器<br /> • 5〜10kWの冷却能力<br /> • -20〜+60℃の周囲温度<br /> • 450〜850V DC +24V DCの電圧<br /> • CANインターフェースを介した通信<br /> • チルトおよび傾斜角30°を標準装備<br /> .<br /> • お使いのBTMSを設計<br /> • 標準装備だがモジュラー型アジャスター付属:モジュラーシステムにオプションを統合<br /> • 柔軟なハウジングおよびコネクタの調整<br /> • 標準ソフトウェアを含む自社製コントローラによるHYDACのノウハウ。<br /> • 地球温暖化係数が非常に低い未来志向の冷媒の使用(GWP 4)<br /> • 最大45°の角度や、低温および高温環境下でも作動する高安全性の冷却システム。</td></tr></table>
3
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
マガジンの記事をもっと見る 自動車部品サプライヤーは、生産部門に非常に大きな要求を課す業界固有の課題に直面しています。これらの要求は、セクター全体で業界に新しい基準を設定するトレントからも発生しています。これには、最適化されたシステムの稼働率によってのみ達成可能な生産における最大限のプロセス信頼性が含まれます。
たとえば、ガソリン噴射システムの場合、製品とマシニングフルードの両方の清浄度を保証するために、高い製造精度が必要となります。
HYDACは、豊富な実績を持つテクノロジー パートナーとし ...
化学産業、供給インフラ、将来の水素市場などにおいて、 コンプレッサーやプロセスコンプレッサーは、気候変動抑制の推進役として重要な役割を担っています。お客様のアプリケーションで共に最適化を実現しましょう。HYDAC。世界中でサポートを提供します。 プロセスコンプレッサーとブロワー ターボコンプレッサー ターボコンプレッサーは、アキシャルコンプレッサーと同様に動的コンプレッサーです。これらのコンプレッサーは、連続プロセス技術の手順で最もよく使用されます。お客様の機械は高負荷にさらされてい ...
水素の製造、水素充填ステーション、モバイルおよび産業用途向けの燃料電池システムなどについて、HYDAC は代替エネルギーのエキスパートとしてお客様のお役に立ちます。その一環として、当社は市場の高まる需要に応える製品範囲を提供しています。60 年以上の業界経験を持つ当社は、あらゆる種類の水素および燃料電池の応用でお客様をサポートする理想的な体制を整えています。 水素と代替エネルギー源 エンジニアリングの専門知識を直接確認水素に関するすべての疑問が解決されるまでには、まだ長い道のりがあります。という ...
5
結果
カテゴリー別
ダウンロード
Installation and maintenance manual HCC
冷却システム
コンプレッサー冷却システム
操作/メンテナンス説明書
英語
(416 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
冷却システム
コンプレッサー冷却システム
操作/メンテナンス説明書
英語
(2.31 MB)
Installation a. maintenance manual slide
冷却システム
コンプレッサー冷却システム
操作/メンテナンス説明書
英語
(749 KB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
冷却システム
コンプレッサー冷却システム
製品カタログ
詳細不明
英語
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
冷却システム
コンプレッサー冷却システム
操作/メンテナンス説明書
(1.61 MB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ