'MM-S5' の検索結果
2
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
<p>必要に応じて拡張可能なスタッキングシステム、少量消費者の制御と圧力負荷保持タスク用 - 計画と構築の高い柔軟性 - 小型サイズと高い出力密度の組み合わせ - 短く堅い接続による漏れの安全性 - モジュールの追加による後続の拡張可能 TECHICAL DATA 流量:最大12 l/分<br /> 使用圧力 : 最大 500 bar<br /> 電圧 24V および 230V<br /> プロテクションクラス : IP65~DIN EN 60034-5準拠<br /> 作動油の種類:DIN 51524 パート1および2に準拠した作動油<br /> 作動温度範囲 : 最小 -20°C~最大 +80°C<br /> 周囲温度範囲:最小 -20°C~最大 +40°C<br /> 粘度範囲 10 - 380 mm²/s 推奨 フィルトレーション:作動流体の最大許容汚染度 ISO 4406 Class 21/19/16 重量:モジュールごとに 0.2 - 2.2 kg<br /> 戻り流量 : 最大 15 l/分<br /> 取り付け:CO1、DC1、CA、HPの各ユニットに対応<br /> 詳細はパンフレット 5.304.2 をご覧ください</p>
<div>FluidCarrier Compact FCCは、タンク容量が200 l までの加工機のサービス用に開発されました。TPM (Total Productive Maintenance) 導入時には、油圧および潤滑油のフィルタによる補充を保証し、異なる種類のオイルが混ざらないようにするために、特別な注意を払う必要があります。FCCは、オイルの清浄度を監視するためのパーティクルカウンター (FCU) を接続するための測定ポイントに加えて、追加量の輸送とフィルタ充填の可能性を提供します。小規模なシステムでは、一体型フィルタユニット (OLF 5) を使ってバイパスフローで除塵することができます。さらに、吐出量を記録するための流量計を接続するオプションも用意されています。</div><div><ul><li> 流量 : 最大 15 l/分</li><li> 作動圧力 : 3.5 bar</li><li> 粘度範囲 15〜1000 mm²/s</li><li> 安全で簡単な輸送 : 70 l の小さなユニットを充填するための容量、簡単な取り扱い</li><li> フィルタ充填 : OLF5経由 (ß<sub>2</sub> > 1000) であるため、新油の混入による故障が少なくなります</li><li> モニタリングする : FCUと流量計はオプションです。したがって、メンテナンスによって、量と清浄度をそれぞれ記録します</li><li> モバイルオフラインフィルタリングユニット : オフラインフィルタリングにも使用可能</li></ul></div>
3
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
Explore more magazine articles Built with robust HYDAC components from current production in industrial-grade design, the hydraulic trainer HHT2 is an integrated all-inclusive strategy for the topic of hydraulics – with a wide range of options and ...
Explore more magazine articles The coronavirus pandemic has made the purification of air in enclosed spaces more relevant than ever before, but effective air purification makes sense even during a “normal flu season”. Decentralised air purifiers are ...
Modern automation solutions and high productivity combined with energy- and cost-efficiency – machine builders in the machine tool industry are being confronted with increasingly complex requirements from customers and from the end user side. HYDAC i ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ