HYDAC kan terugkijken op tientallen jaren ervaring in kleppentechniek. Met voortdurende uitbreiding van het scala kleppentypes is in de loop der jaren een buitengewoon omvangrijk en compleet productenassortiment tot stand gekomen dat tegemoetkomt aan vrijwel alle ontwerpopties voor hydraulische systemen – zowel stationair als mobiel. Magneetstuurkleppen, schotelstuurkleppen, drukkleppen, stroomregel- en terugslagkleppen, uitgevoerd als cartridge of insteekbaar, gemonteerd op manifold, op sandwichplaat of in de leiding – wij hebben de juiste klep voor uw systeem.
HYDAC kleppen – de juiste klep voor elke toepassing
Met onze uitgebreide professionele expertise en een modulair systeem, is HYDAC altijd een betrouwbaar aanspreekpunt, zelfs voor specifieke eisen. HYDAC kan overal ter wereld locaal geïntegreerde ondersteuning en expertise bieden.
HYDAC kleppen – uw voordelen in een oogopslag:
Modulair systeem met een breed productenassortiment (full liner voor cartridgekleppen) en hoge flexibiliteit, zodat altijd tegemoet kan worden gekomen aan de wensen van de klant Een bijzonder hoog percentage van onze producten worden in eigen huis gefabriceerd – spoelen, magneetkernen en klepinstallatie uit één hand Uitvoerige know-how dankzij decennia van ervaring in kleppentechniek Klantspecifieke kleppen voor bijzondere toepassingen Hoge kwaliteit en sterke prestaties Hoge functionele betrouwbaarheid en stabiliteit Lange levensduur gecombineerd met maximale prestatiekenmerken Eenvoudige integratie in systemen/kleppenmanifolds
HYDAC, uw wereldwijd erkende partner voor innovatie en succesvolle systeemoplossingen
Stuurkleppen Drukkleppen Stroomregelkleppen Sperkleppen Proportionele kleppen Logische elementen Accessoires/reserveonderdelen voor kleppen Coaxiale kleppen Kleppen met interne terugkoppeling