Il tuo partner con esperienza in un'ampia varietà di applicazioni nella tecnologia di riciclo
Cesoie per rottami e presse per impacchettamento dei rottami
Brevi tempi di ciclo, ampie forze e velocità estremamente elevate: le cesoie per rottami e le presse per impacchettamento devono affrontare svariate sfide. Per aiutarti a reintrodurre nel ciclo economico i rifiuti di demolizione e i residui di stampaggio monorigine, ti supportiamo con azionamenti efficienti nonché soluzioni per l'ottimizzazione del serbatoio e il calcolo del tempo di ciclo. Tutto da un unico fornitore.
Pressa bricchettatrice
I trucioli sfusi e le polveri per essere smaltiti senza occupare troppo spazio, vengono compattati e pressati in forma di bricchetto. Questo è il modo in cui le presse bricchettatrici forniscono un valido contributo all'ottimizzazione del trasporto e dello stoccaggio. Noi ti assistiamo nel percorso verso una gestione sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico delle tue presse bricchettatrici, installando componenti a ingombro ridotto e concetti di azionamento innovativi.
Presse per impacchettamento e presse per impacchettamento a canale
Le presse per impacchettamento e le presse per impacchettamento a canale sono utilizzate per ridurre i volumi di materiale fino al 95% e abbassare i costi di trasporto. Carta, cartone, pellicola, PED e molti altri materiali possono essere reintrodotti nel ciclo economico. Per garantire che le tue presse siano equipaggiate in base al migliore standard possibile, HYDAC ti fornisce soluzioni personalizzate ovunque nel mondo.
Press container
Presso le aziende di logistica, i centri di riciclo e i magazzini discount, i press container comprimono efficacemente tutti i materiali riciclabili e di scarto. Quando sviluppiamo i nostri prodotti, la priorità sono sempre i vantaggi per i nostri clienti. Ad esempio, possiamo favorire serbatoi con altezze di riempimento basse per unità di azionamento compatte con serbatoi con spazio d'installazione ottimizzato. Lavoriamo con te per trovare la soluzione ottimale per il tuo press container.
Trituratori
Che si tratti di rifiuti commerciali, rifiuti di costruzione misti, materassi, materie, rifiuti organici o legno di scarto, i trituratori fissi e mobili triturano qualsiasi tipo di rifiuto. Grazie alla nostra pluriennale esperienza siamo in grado di assisterti con soluzioni di prodotto a ingombro ridotto e soluzioni su misura per quanto riguarda raffreddamento, sensori, tecnologia delle valvole e tecnologia di filtrazione. Per un futuro più sostenibile.
Sostenibilità
Hai bisogno di soluzioni sostenibili per le tue applicazioni nella tecnologia di riciclo? Noi prepariamo le tue macchine per le sfide di domani con componenti e sistemi per l'installazione a ingombro ridotto. Progettazione energetica basata sulle necessità, riduzione del peso e riduzione delle dimensioni del serbatoio: con HYDAC è possibile.
Che si tratti di trituratori, press container, presse bricchettatrici, presse per impacchettamento o per rottami: utilizza le tue macchine al pieno potenziale e riduci l'impegno finanziario!
Sostenibilità nella tecnologia di riciclo: le nostre soluzioni di prodotto
Tecnologia di simulazione HYDAC
Ottimizzazione dello spazio d'installazione, riduzione di peso, alimentazione di energia in base alle necessità e progetti per soluzioni di azionamento ottimali: le nostre simulazioni digitali supportano l'esercizio sostenibile delle tue macchine nella tecnologia di riciclo: puoi contare su di noi!
Tecnologia di filtrazione HYDAC Air-X
Risparmia fino al 60% del volume del tuo serbatoio e riduci i fluidi usati del 60% con la tecnologia di filtrazione HYDAC Air-X. Con questa tecnologia, puoi addirittura ridurre contemporaneamente la tua impronta di CO2. La nostra tecnologia supporta attivamente e accelera il degasaggio dall'olio idraulico. Ciò significa che lo spazio richiesto per la tua macchina è ridotto al minimo.
Soluzione di azionamento a velocità variabile HYDAC KineSys
Più efficienza e complessità ridotta: approfitta dei nostri moderni sistemi di azionamento e risparmia risorse in modo sostenibile. Grazie alla combinazione intelligente di idraulica ed elettromeccanica, siamo in grado di fornirti soluzioni a risparmio energetico che presentano molti vantaggi per le tue applicazioni.
Efficienza energetica e conservazione delle risorse
Massimizza le prestazioni! In qualità di fornitore completo, adottiamo un approccio olistico quando prendiamo in esame la tua applicazione. Ciò si traduce in soluzioni personalizzate su misura per le tue necessità. Con le nostre soluzioni di sistema, siamo in grado di ottimizzare la disponibilità di sistema della tua macchina e l'utilizzo delle risorse grazie a specifici calcoli del tempo di ciclo. Contattaci subito!
Efficienza energetica nella tecnologia di riciclo: le nostre soluzioni di prodotto
Soluzioni di sistema combinate HYDAC
Raggiungi risultati economici ottimali in termini di costi e perdite di potenza: HYDAC valuta la tua macchina nel suo complesso. Tenendo conto del tempo di ciclo, sviluppiamo soluzioni di sistema idraulico su misura con componenti adattati alla tua macchina in termini di dimensioni nominali, prestazioni e perdite specifiche.
Pompe HYDAC
Che si tratti di pompe a ingranaggi o di pompe a pistoni assiali, HYDAC fornisce una gamma completa di pompe. Con le giuste unità di controllo, ad es. controller di potenza, la potenza motore può essere sfruttata al meglio e si possono progettare soluzioni efficienti dal punto di vista energetico. Scopri la nostra robusta tecnologia per pompe.
Calcolo del tempo di ciclo HYDAC
Identifica e sfrutta il potenziale di ottimizzazione: HYDAC ti assiste nella mappatura dettagliata della sequenza macchina e nel calcolo del tempo di ciclo. Ciò permette di ottimizzare le dimensioni, la quantità e il tipo di pompe e la potenza motore nominale media. Contattaci per ulteriori informazioni!
Sistemi di raffreddamento HYDAC
Per abbinare perfettamente la necessaria capacità di raffreddamento alle tue applicazioni, è necessario determinare con esattezza la perdita di potenza. Noi siamo al tuo fianco con la nostra pluriennale esperienza in qualità di specialisti del raffreddamento. Scopri di più sulla nostra gamma di prodotti completa!
Centralina compatta HYDAC CO1
Prontezza operativa costante senza consumo di energia: grazie alla funzione di carica dell'accumulatore con una valvola di sicurezza integrata e il rilascio della pressione dell'accumulatore, la nostra unità compatta favorisce il funzionamento efficiente dal punto di vista energetico delle tue presse. Scopri le nostre silenziose centraline modulari CO1.
Digitalizzazione, connettività e trasparenza
Aumenta la disponibilità del sistema e pianifica gli intervalli di manutenzione in modo più efficiente: HYDAC spiana la strada verso l'Industria 4.0 con componenti digitalizzati e sensori intelligenti. Noi ti assistiamo nel monitoraggio delle condizioni della tua macchina con la nostra vasta esperienza. Contattaci e saremo felici di aiutarti.
Digitalizzazione nella tecnologia di riciclo: le nostre soluzioni di prodotto
Protezioni p₀ per accumulatori idraulici HYDAC
Minimizza i costi del tempo di disinserzione con l'affidabile HYDAC EDS 3400. Il nostro pressostato monitora il cambio di pressione del nostro accumulatore idraulico in modo da poter rilevare gli errori e isolarli rapidamente. Scopri subito di più!
Maggiori informazioni su HYDAC EDS 3400
Indicatore di contaminazione HYDAC Virtual Fluid Lab
Riduci i costi sul lungo periodo: il nostro sensore intelligente ti aiuta a ottimizzare la tua disponibilità di sistema e il consumo di risorse. Aumenta la redditività della tua applicazione con calcoli intelligenti della durata di servizio rimanente del tuo elemento filtrante.
HYDAC CMX Suite
Più trasparenza nella tecnologia di riciclo. La suite HYDAC CMX è dotata di kit hardware e software che forniscono moduli individuali per digitalizzare le funzioni, gli stati e i processi della macchina, salvandoli sia su server locali presso lo stabilimento del cliente, sia nel cloud.
Registratore dati portatile HYDAC
Mobile, flessibile, intuitivo: il nostro registratore di dati portatile è la scelta ideale per misurare ad es. pressione, temperatura, portata volumetrica e distanza nel tuo sistema idraulico. Si possono anche analizzare altre variabili. Scopri i suoi vantaggi!
Sensori HYDAC con un'interfaccia IO-Link
Utilizza IO-Link per velocizzare la messa in funzione dei tuoi sistemi. La parametrizzazione da remoto semplifica le attività di assistenza e riduce al minimo le fonti di errore. E di conseguenza riduce i tuoi costi. Affidati alle tecnologie del futuro per le tue applicazioni nell'industria del riciclo.
Ulteriori informazioni sui sensori HYDAC con interfaccia IO-Link
Trasduttore di misura della pressione intelligente HYDAC
Sviluppato in modo specifico per l'utilizzo su serie in spazi d'installazione estremamente ridotti: il nostro HPT 1400 con un'interfaccia IO-Link rileva picchi di pressione a frequenza elevata e monitora sottosistemi e componenti. Ottieni informazioni importanti per il funzionamento della tua pressa e per progetti di pressa futuri.