Niveausensoren & -schakelaars
Niveausensoren & -schakelaars
PrintPrint

Niveausensoren & -schakelaars

Elektronische niveausensoren worden gebruikt voor het detecteren van vulstanden in vloeistoftechnische installaties. Om te kunnen voldoen aan de veelzijdige eisen van klanten biedt HYDAC een omvangrijk programma capacitieve en contactloze niveauschakelaars.
Elektronische niveauschakelaars detecteren de vulstand en geven afhankelijk van de voorinstelling één of meerdere schakelsignalen uit. Optioneel kan de vulstand ook permanent als analoog signaal (4 .. 20 mA of 0 .. 10 V) worden uitgegeven.  
Serie
  • ENS 3000 (capacitieve staafsensor)
  • HNS 500 (ultrasone sensor)
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website

HYDAC.COM gebruikt cookies voor de best mogelijke gebruikerservaring. Door gebruik te maken van deze internetpagina verklaart u ermee akkoord te gaan dat wij cookies op uw apparaat opslaan. . <Juridische informatie>

Accept Reject