Hybox
Hybox – bardzo kompaktowa i wydajna mała jednostka
- Elastyczna koncepcja zaworu
- Dodatkowe bloki sterowania można łatwo uzupełniać
- Możliwa integracja serii Hydac ML
- Rozmiar zbiornika: 20–400 l
- Maks. ciśnienie: 350 barów
- Maks. prędkość przepływu: 1–60 l/min
- Krótki czas dostawy: <3 dni
Potrzebujesz niestandardowego rozwiązania? Można przesłać zapytanie o produkt bezpośrednio do naszych ekspertów.