Wyniki wyszukiwania dla: 'Siłowniki teleskopowe'
1
Rezultat
w kategorii
Produkty
Kategoria produktu
<p>Siłowniki są ważnymi elementami napędowymi w konstrukcji maszyny.<br />Siłowniki są ważnymi elementami napędowymi w konstrukcji maszyny. Zakresy zastosowań są bardzo różne. Stacjonarne, od konstrukcji maszyny do celów specjalnych i siłowników z podnoszeniem mostka, po funkcje załączania bezpieczeństwa w elektrowni. Mobilne, od jednostek teleskopowych dźwigów po zastosowania rolnicze. Do częstej pracy w skrajnych warunkach, z dużymi obciążeniami i w długim okresie eksploatacji.</p><p>Radzimy sobie z tymi wyzwaniami, korzystając z naszego dużego doświadczenia oraz szerokiego asortymentu produktów siłowników hydraulicznych HZ i siłowników elektrycznych HEZ. Uwzględniamy również wymagania właściwe dla klientów, skupiając się na efektywności energetycznej, optymalizacji ciężaru, okresie użytkowania, konserwacji oraz ogólnej rentowności systemu.</p><p>Dzięki jednostkom hydraulicznym HYDAC i rozwiązaniom napędów KineSys używanych w połączeniu jesteśmy w stanie dostarczyć pełne rozwiązania systemowe. Ponadto systemu czujników mogą być zintegrowane lub łączone do przesyłania informacji o pozycji liniowej, ciśnieniu lub sile do sterownika. W połączeniu ze sterownikiem i odpowiednim układem napędowym siłowniki mogą być użytkowane ze sterowaniem w pętli otwartej lub zamkniętej. Szeroki asortyment produktów uzupełnia serwis na całym świecie.</p><p>Siłowniki hydrauliczne</p><p>Standardowy asortyment ze średnicami do 1000 mm i skokami do 12 m<br /> Wysoka gęstość siły, p<1000 barów<br /> Wysoka dynamika<br /> Solidna technologia<br /> Z amortyzowaniem pozycji końcowej<br /> Z dostosowywaną i inteligentną technologią zaworów<br /> Inne wymiary na życzenie</p><p>Siłowniki elektryczne</p><p>Standardowy asortyment: siła regulacji do 25 kN dynamiczna, skoki do 2 m<br /> Kompaktowa jednostka napędowa<br /> Możliwe samoczynne blokowanie<br /> Wysoka zgodność środowiskowa<br /> Wysoka dokładność pozycjonowania<br /></p>
0
Rezultat
w kategorii
Tematy i rozwiązania
0
Rezultat
w kategorii
Do pobrania
Czy plik nie jest wymieniony?
Do naszego centrum pobierania i multimediów