-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtermateriale | MM=Mobilemicron |
filtreringsrating | 10 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 1 tommer |
Tilstopningsindikator | R=trykmåler, 2-farvet |
Bypass | 2,5 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | NR=anticavitationsventil |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste
DA
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste
DA
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrochure
DA
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrochure
EN
(5.25 MB)