RKM MM 100 VXD 10 R 2.0 /-NR

Varenummer
1277117
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
pmax [bar] 7
Filtermateriale MM=Mobilemicron
filtreringsrating 10
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 1 tommer
Tilstopningsindikator R=trykmåler, 2-farvet
Bypass 2,5 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber NR=anticavitationsventil

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste DA

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste DA

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrochure DA

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrochure EN

(5.25 MB)