-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermateriale | W=rustfrit stål wire net |
filtreringsrating | 75 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 3/4 tomme |
Tilstopningsindikator | A=intet CI (skruestik) |
Bypass | 0,2 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedelsliste
DA
(0.61 MB)
SF/SFM/SFF Suction filter
Reservedelsliste
EN
(0.61 MB)