LPF ON 280 G E 10 B 1.2

Varenummer
1296940
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
pmax [bar] 50
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 10
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilstopningsindikator B=visuel
Bypass KB=intet bypass
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
LPF Low Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedelsliste DA

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedelsliste EN

(0.9 MB)