MFX BN/HC 200 G D 10 C 2.0 /-B3.5

Varenummer
1299056
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
pmax [bar] 50
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtryk
filtreringsrating 10
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 1 tommer
Tilstopningsindikator C=elektrisk omskifter
Bypass 3,5 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
MFX Inline Filter
Reservedelsliste DA

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Reservedelsliste EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Produktbrochure DA

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Produktbrochure EN

(0.52 MB)