-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Foretrukne modeller | Nej |
---|---|
Serie | FPU-1 |
Model | Standarddesign |
G-adapter | Ingen G-adapter |
Beskyttelsesetui | Ingen beskyttelseskasse |
FPU-tilbehør | Intet tilbehør |
Maks. visning trykmåler 1 | 100 |
Ingen trykmålere | 1 |
Typen af trykmåler 1 | Analog |
Trykmålerenhed 1 | bar-psi |
Min. visning trykmåler 1 | 0 |
Ingen trykreducere (PR'er) | 0.0 |
Ingen opladningsslanger | 1 |
Slangetype | til 200 bar nitrogenflaske med tilslutning til W24.32x1/14 |
Målerens indikationsområde | 0-100 bar (- 1450 psi) |
Slangelængde | 4 |