-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 3018585 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | WK08W-01-C-N-24DG |
Nom. størrelse | 8 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 19 |
Spole | 24V DC |
Trykområde P [bar] | 0 - 350 |
Stiktype | Tilslutningsstik iht. DIN EN 1 |
Produktfamilie | WK08W |
Qmax-ventiler [l/min] | 19 |
Hulrum | FC08-2 |
Spoledesign | 40-1836 |
Ventilserie | WK08W-01 |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 2/2 retningsventil |
Manuel overstyring | Ingen |
Model | Standard |
Type, manuel overstyring | Ingen manuel overstyring |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WK08W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
DA
(0.28 MB)
WK08W-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
EN
(0.28 MB)