-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 3046163 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | WK10H-01-C-N-0 |
Nom. størrelse | 10 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 23 |
Spole | Uden spole |
Trykområde P [bar] | 0 - 350 |
Stiktype | Uden spole |
Produktfamilie | WK10H |
Qmax-ventiler [l/min] | 23 |
Hulrum | FC10-4 |
Spoledesign | 40-1836 |
Ventilserie | WK10H-01 |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 4/3 retningsventil |
Manuel overstyring | Ingen |
Model | Standard |
Type, manuel overstyring | Ingen manuel overstyring |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
DA
(0.29 MB)
WK10H-01 4/3-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
EN
(0.29 MB)