-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Design | Patron |
---|---|
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Metrisk |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 630 |
Nom. størrelse | 4 |
Trykindstillingsområde [bar] | 10 - 200 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0 - 30 |
Funktion | Knækventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 4 - 630 |
Produktfamilie | DB4E |
Qmax-ventiler [l/min] | 30 |
Hulrum | 06020 |
Justeringstype | Værktøj med hættemøtrik |
Standard | Udløbsventil |
Trykindstilling [bar] | 175 |
Version | Ingen |
Yderligere funktion | Lavtemperaturdesign TT |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure
DA
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure
EN
(1.68 MB)