-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 3064082 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | WK08Y-60M-C-N-0 |
Nom. størrelse | 8 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0 - 19 |
Funktion | Spoleventil |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 19 |
Spole | Uden spole |
Trykområde P [bar] | 0 - 350 |
Stiktype | Uden spole |
Produktfamilie | WK08Y |
Qmax-ventiler [l/min] | 19 |
Hulrum | FC08-4 |
Spoledesign | 40-1836 |
Ventilserie | WK08Y-60 |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 4/2 retningsventil |
Manuel overstyring | Ja |
Model | Specielt hulrum |
Type, manuel overstyring | Manuel overstyring af tryk |
Model | Mindsket strømningsmodstand |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure
DA
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure
EN
(0.41 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure
DA
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure
EN
(1.68 MB)