-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gammel modelkode | HRGS 4 S 54 PA ST M BL |
---|---|
Tilspændingsmoment, bolt | 40 Nm |
Anvendelse, klemme | Rør- og slangemontering |
Temperaturmodstand, klemme | -40 til +120 °C. |
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 4 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3068351 HRGS 4 A 54 PA ST M BL EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
3068351 HRGS 4 A 54 PA ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)