-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Design | Patron |
---|---|
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Metrisk |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. størrelse | 5 |
Trykindstillingsområde [bar] | 10 - 100 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Knækventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 10 - 350 |
Produktfamilie | DZ5E |
Qmax-ventiler [l/min] | 20 |
Hulrum | 06020 |
Justeringstype | Værktøj |
Standard | Tryksekvensventil |
Trykindstilling [bar] | 70 |
Version | Galvaniseret overflade |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktbrochure
DA
(0.3 MB)
DZ5E Pressure Sequence Valve
Produktbrochure
EN
(0.3 MB)