-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gammel modelkode | HRS 4 S 45 AL ST M BL |
---|---|
Tilspændingsmoment, bolt | 55 Nm |
Anvendelse, klemme | Rørmontering |
Temperaturmodstand, klemme | -60 til +180 °C. |
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 4 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3080934 HRS 4 A 45 AL ST M BL EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
3080934 HRS 4 A 45 AL ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)