-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 3136643 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 250 |
Objektbetegnelse | WS08W-30M-C-N-24DG |
Nom. størrelse | 8 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Knækventil |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 19 |
Spole | 24V DC |
Trykområde P [bar] | 0 - 250 |
Stiktype | Tilslutningsstik iht. DIN EN 1 |
Produktfamilie | WS08W |
Qmax-ventiler [l/min] | 19 |
Hulrum | FC08-2 |
Spoledesign | 40-1836 |
Ventilserie | WS08W-30 |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 2/2 retningsventil |
Manuel overstyring | Ja |
Model | Med skærm |
Type, manuel overstyring | Manuel overstyring af tryk |
Model | Med skærm |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
DA
(0.35 MB)
WS08W-30 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
EN
(0.35 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbrochure
DA
(0.37 MB)
WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Produktbrochure
EN
(0.37 MB)