-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gammel modelkode | HRRLE 2 S 2X16 PP 107/2 ST M10 |
---|---|
Anvendelse, klemme | Rør- og slangemontering |
Temperaturmodstand, klemme | -30 til +90 °C. |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3168260 HRRLE 2 A 2X16 PP 1072 ST M10 BL EN
Produktinformation
DA
(0.14 MB)
3168260 HRRLE 2 A 2X16 PP 1072 ST M10 BL EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)