-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Godkendelses-/testcertifikat | Ingen godkendelse |
---|---|
Model, FSA / FSK | FSK |
Nom. størrelse FSA/FSK | 176 |
Materiale, O-ring/tætningsskive | FPM |
Pakning/O-ring | 0 |
Stikkonnektordesign FSK | Z4 (3+E) |
Kontaktfunktion FSK | Åbning af kontakt (NC) |
Rør-geometri | Oval |
Rørmateriale | PA |
Materiale, ramme, FSK | Aluminium |
Ekstra funktion (+ banjobolt) | Uden |
Fastgørelsesskrue FSK | M12 |
Kontrastrude | Uden |
Monteringsmøtrik | Med (fas. møtrik) |
Overfladebeskyttelse | Stål, forzinket (scr. + møtrik) |
Nominelt tryk [bar] | 0.5 |
Nominelt tryk [MPa] | 0.05 |
Konnektordesign FSK | Firkantet (Z4) |
Materiale, stik FSK | PA |
Kontaktpunkter | 1SP |
Andre funktioner | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3182587 FSK 176 24O 12Z4 EN
Produktinformation
DA
(0.14 MB)
3182587 FSK 176 24O 12Z4 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(0 MB)
Operating manual FSK
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(0 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure
DA
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktbrochure
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrochure
DA
(0 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Produktbrochure
EN
(0 MB)