WK08C-13-C-N-12DG

Varenummer
3381283
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
Delnummer 3381283
Design Patron
Tætningsmateriale NBR
Installationens art UNF
Styringens art Direktvirkende
Pmax [bar] 350
Objektbetegnelse WK08C-13-C-N-12DG
Nom. størrelse 8
Flowhastighedsområde Q (l/min) 0 - 19
Funktion Spoleventil
Volumenflowområde Q [l/min] 0 - 19
Spole 12V DC
Trykområde P [bar] 0 - 350
Stiktype Tilslutningsstik iht. DIN EN 1
Produktfamilie WK08C
Qmax-ventiler [l/min] 19
Hulrum FC08-3
Spoledesign 40-1836
Ventilserie WK08C-13
Aktivering Magnetisk
Funktion 3/2 retningsventil
Manuel overstyring Ingen
Model dp-optimeret
Type, manuel overstyring Ingen manuel overstyring        
Model Lækageoptimeret

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WK08C-13 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure DA

(0.3 MB)

WK08C-13 3/2-Solenoid Directional Valve
Produktbrochure EN

(0.3 MB)

WK08C-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Produktbrochure DA

(0.28 MB)

WK08C-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Produktbrochure EN

(0.28 MB)

WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Produktbrochure DA

(0.27 MB)

WK08L-55 3/2-Directional Spool Valve, Low-Pressure
Produktbrochure EN

(0.27 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Produktbrochure DA

(0.42 MB)

LM06W-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Produktbrochure EN

(0.42 MB)

LM06Z-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

LM06Z-01 2/2 Directional Valve, manually operated
Produktbrochure EN

(0.41 MB)

WV08A Shuttle Valve
Produktbrochure DA

(0.3 MB)

WV08A Shuttle Valve
Produktbrochure EN

(0.3 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure DA

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktbrochure EN

(0.41 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure DA

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure EN

(1.68 MB)