CX06 -2/2-F/C-2/10/064/034

Varenummer
3440628
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
Godkendelses-/testcertifikat Ingen godkendelse
Serie CX 2/2-vejs
Skiftefunktion CX NC
Nominelt tryk – CX 0-64 bar
Nominel størrelse DN CX 10
Forbindelsesstørrelse CX G 3/4
Kabinetmateriale CX Messing
Forsegling, statisk FPM
Pakning, dynamisk FPM
Ventilsædepakning PTFE
Modelkode CX CX06 (2/2 - F)
Monteringsbeslag CX Uden monteringsbeslag
Kontaktpositionsovervågning CX Uden visning af kontaktposition
Manuel overstyring CX Uden manuel overstyring

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure DA

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Produktbrochure EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger DA

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger EN

(0.8 MB)