-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 3493789 |
---|---|
Design | Sandwichpaneler |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | Andre |
Pmax [bar] | 250 |
Objektbetegnelse | ZW-2SR06-01- AB -30- N |
Nom. størrelse | 6 |
Funktion | Kontrolventil til flow |
Funktion | Spoleventil |
Flowhastighedsområde [l/min] | 0 - 30 |
Produktfamilie | ZW-2SR06 |
Q-produktfamilie [l/min] | 0 - 30 |
Qmax-ventiler [l/min] | 30 |
Hulrum | ISO 4401-03-02-0-05 |
Justeringstype | Manual |
Positionsventil | Tryk på A og B |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrochure
DA
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Produktbrochure
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Branchebrochure
DA
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Branchebrochure
EN
(3.78 MB)