-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 3504890 |
---|---|
Design | Sandwichpaneler |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Pilotbetjent |
Pmax [bar] | 320 |
Objektbetegnelse | ZW-DM10-01-PA-210V-V |
Nom. størrelse | 10 |
Trykindstillingsområde [bar] | 10 - 210 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 5 - 320 |
Produktfamilie | ZW-DM10 |
Qmax-ventiler [l/min] | 100 |
Hulrum | ISO 4401-05-04-0-05 |
Justeringstype | Værktøj |
Positionsventil | Tryk på A |
Standard | Trykreduktionsventil |
Trykindstilling [bar] | Ingen forudindstilling |
Version | Ingen |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DL10-01 Accumulator charging valve
Produktbrochure
DA
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Produktbrochure
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrochure
DA
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktbrochure
EN
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Branchebrochure
DA
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Branchebrochure
EN
(2.49 MB)