-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 3539302 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Pilotbetjent |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DR08P-01-C-N-090H |
Nom. størrelse | 8 |
Trykindstillingsområde [bar] | 6 - 62 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 6 - 345 |
Produktfamilie | DR08P |
Qmax-ventiler [l/min] | 60 |
Hulrum | FC08-3 |
Justeringstype | Manual |
Standard | Trykreguleringsventil |
Trykindstilling [bar] | Ingen forudindstilling |
Version | Ingen |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure
DA
(0.22 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Produktbrochure
EN
(0.22 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure
DA
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure
EN
(1.68 MB)