-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Design | Manifoldmonteret |
---|---|
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Pilotbetjent |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. størrelse | 10 |
Trykindstillingsområde [bar] | 3,5 - 210 |
Funktion | Knækventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 3.5 - 350 |
Produktfamilie | VP-DBP10 |
Qmax-ventiler [l/min] | 400 |
Hulrum | ISO 6264-08-13-*-97 |
Justeringstype | Værktøj |
Standard | Udløbsventil |
Trykindstilling [bar] | Ingen forudindstilling |
Version | Ingen |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktbrochure
DA
(0.43 MB)
VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktbrochure
EN
(0.43 MB)
Industrial Valves
Produktbrochure
DA
(34.8 MB)
Industrial Valves
Produktbrochure
EN
(34.8 MB)