-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Design | Patron |
---|---|
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Metrisk |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. størrelse | 12 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 5 - 14 |
Produktfamilie | DWM12121Z |
Qmax-ventiler [l/min] | 120 |
Hulrum | 12121 |
Justeringstype | Ikke-justerbar |
Standard | Trykvægt |
Kontroltryksforskel [bar] | 6 |
Version | Udæmpet, ingen aflastningsboring |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktbrochure
DA
(0 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Produktbrochure
EN
(0 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Branchebrochure
DA
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Branchebrochure
EN
(0.5 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure
DA
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Produktbrochure
EN
(1.68 MB)