-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
pmax [bar] | 40 |
---|---|
Filtermateriale | XX=intet filterelement |
filtreringsrating | 0 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 1 tommer |
Tilstopningsindikator | Z=ingen (SF) |
Bypass | KB=intet bypass |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
Størrelse MRF | 1 |
Kabinetmateriale | E |
Antal elementer | 1 |
Elementlængde | 40 inch |