-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Supplerende oplysninger | Uden |
---|---|
Segl | FPM |
Filter | Beskyttende filter(25µm-FMM-P) |
Version CS | ISO/SAE, med display |
Analog brugerflade | 0 til 10V |
Yderligere sensor | AquaSensor(AS1000) |
Modulversion | FMM-P-M |
Hydraulisk akkumulator | 0 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3785697 FMM P M 0 CS1220 B AS 0 1 0 000 EN
Produktinformation
DA
(0.23 MB)
3785697 FMM P M 0 CS1220 B AS 0 1 0 000 EN
Produktinformation
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbrochure
DA
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Produktbrochure
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbrochure
DA
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktbrochure
EN
(0.8 MB)