-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 4133897 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Pilotbetjent |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | WS08Y-01E-C-N-24DG |
Nom. størrelse | 8 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 2 |
Funktion | Knækventil |
Volumenflowområde Q [l/min] | 2 - 38 |
Spole | 24V DC |
Trykområde P [bar] | 5 - 350 |
Stiktype | Tilslutningsstik iht. DIN EN 1 |
Produktfamilie | WS08Y |
Qmax-ventiler [l/min] | 38 |
Hulrum | FC08-2 |
Spoledesign | 40-1836 |
Ventilserie | WS08Y-01 |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 2/2 retningsventil |
Manuel overstyring | Ingen |
Model | Kontaktpositionsovervågning |
Type, manuel overstyring | Ingen manuel overstyring |
Model | Kontaktposition overvåget |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WS08Y-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
DA
(0.25 MB)
WS08Y-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
EN
(0.25 MB)