-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 5 |
---|---|
Temperaturmodstand, klemme | -60 til +180 °C. |
Anvendelse, klemme | Rørmontering |
Tilspændingsmoment, bolt | 12 Nm |
Rør udv. Ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 33.7 |
Serie DIN3015 | Let brug |
Materiale, spændeelementer | Aluminium |
Indvendig overflade, spændeelementer | Ribbet indvendig overflade |
Design, del DIN 3015 | Samling A1 |