-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Gammel modelkode | HRS 3 S 33,7 PA ST M BL/ZN |
---|---|
Tilspændingsmoment, bolt | 25 Nm |
Anvendelse, klemme | Rørmontering |
Temperaturmodstand, klemme | -40 til +120 °C. |
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 3 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4260832 HRS 3 A 337 PA ST M BLZN EN
Produktinformation
DA
(0.2 MB)
4260832 HRS 3 A 337 PA ST M BLZN EN
Produktinformation
EN
(0.2 MB)