-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Tilspændingsmoment, bolt | 12 Nm |
---|---|
Anvendelse, klemme | Rørmontering |
Temperaturmodstand, klemme | -30 til +90 °C. |
Størrelse DIN 3015 | Størrelse 3 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430625-HRZ-3-A-23-23-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430625 HRZ 3 A 23 23 PP ST M BL EN
Produktinformation
DA
(0.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430625-HRZ-3-A-23-23-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430625 HRZ 3 A 23 23 PP ST M BL EN
Produktinformation
EN
(0.25 MB)