-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Forfilter | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Størrelse | 4 IX-elementer, ~8,9 l/min. |
Type | Mobil |
Pumpetype | Gearpumpe med motor |
Spænding | 415V-50Hz - 3 faser |
Indikator om tilstopning | VM 2 C.0 |
Måleudstyr | Uden |
Supplerende oplysninger | P-slange med indskruningsgewind 5 m |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 EN
Produktinformation
DA
(0.14 MB)
4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrochure
DA
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Produktbrochure
EN
(2.9 MB)