På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
| Product Features | |
|---|---|
| Yderligere funktion | O-ring ved styrespole |
| Funktion | Styreventil pilot-til-åben |
| Pilotforhold | 4 |
| Justeringstype | Ikke tilgængelig |
| Hulrum | FC16-3 |
| Qmax-ventiler [l/min] | 150 |
| Produktfamilie | RP16A |
| Sprængningstryk [bar] | 1 |
| Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 150 |
| Nom. størrelse | 16 |
| Objektbetegnelse | RP16A-01-C-NS-15-4 |
| Pmax [bar] | 420 |
| Styringens art | Direktvirkende |
| Installationens art | UNF |
| Tætningsmateriale | NBR |
| Delnummer | 561999 |
| Design | Patron |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.