-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 562881 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Pilotbetjent |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | WS08Y-01M-C-N-0 |
Nom. størrelse | 8 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 2 |
Funktion | Knækventil |
Volumenflowområde Q [l/min] | 2 - 38 |
Spole | Uden spole |
Trykområde P [bar] | 5 - 350 |
Stiktype | Uden spole |
Produktfamilie | WS08Y |
Qmax-ventiler [l/min] | 38 |
Hulrum | FC08-2 |
Spoledesign | 40-1836 |
Ventilserie | WS08Y-01 |
Aktivering | Magnetisk |
Funktion | 2/2 retningsventil |
Manuel overstyring | Ja |
Model | Standard |
Type, manuel overstyring | Manuel overstyring af tryk |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
DA
(0.32 MB)
WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Produktbrochure
EN
(0.32 MB)