-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 705353 |
---|---|
Design | Manifoldmonteret |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DVP-08-01.1 |
Nom. størrelse | 8 |
Funktion | Ventil til spjæld |
Funktion | Knækventil |
Flowhastighedsområde [l/min] | 0 - 50 |
Produktfamilie | DVP-08 |
Q-produktfamilie [l/min] | 0 - 50 |
Qmax-ventiler [l/min] | 50 |
Hulrum | PLADEMONTERET |
Justeringstype | Manual |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrochure
DA
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Produktbrochure
EN
(0.47 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)