-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 705634 |
---|---|
Design | Rørledning |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | Andre |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DRV-06-30.1/0 |
Nom. størrelse | 6 |
Funktion | Kontraventil til spjæld |
Funktion | Knækventil |
Flowhastighedsområde [l/min] | 0 - 20 |
Sprængningstryk [bar] | 0,5 |
Produktfamilie | DRV-06 |
Q-produktfamilie [l/min] | 0 - 20 |
Qmax-ventiler [l/min] | 20 |
Hulrum | Inlineforbindelse |
Justeringstype | Manual |
Model | Rustfrit stål |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
DA
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Produktbrochure
EN
(0.12 MB)