-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Design | Rørledning |
---|---|
Installationens art | Tomme |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. størrelse | 20 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 350 |
Sprængningstryk [bar] | 0,1 |
Produktfamilie | RV-20 |
Qmax-ventiler [l/min] | 350 |
Hulrum | Inlineforbindelse |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Funktion | Kontraventil |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrochure
DA
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Produktbrochure
EN
(0.38 MB)